Technische Daten
| CX2042 | CX2062 | CX2072 |
|---|---|---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 204 mm x 99 mm x 91 mm | ||
Gewicht | ca. 1650 g | ||
Technische Daten | CX2042 | CX2062 | CX2072 |
|---|---|---|---|
Prozessor | Intel® Xeon® D-1527 2,2 GHz | Intel® Xeon® D-1548 2,0 GHz | Intel® Xeon® D-1567 2,1 GHz |
Anzahl Kerne | 4 | 8 | 12 |
Arbeitsspeicher | 8 GB DDR4-RAM (optional erweiterbar) | ||
Flash-Speicher | Einschub für CFast-Karte, Karte nicht enthalten | ||
NOVRAM | 128 kB | ||
Spannungsversorgung | 24 V DC (-15 %/+20 %) | ||
max. Leistungsaufnahme | 95 W | 103 W | 130 W |
Spannungsfestigkeit | 500 V (Versorgung / interne Elektronik) | ||
Betriebssystem | Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSB | ||
Steuerungssoftware | TwinCAT 3 | ||
Diagnose LED | 1 x Power, 1 x TC-Status, 1 x Flash-Zugriff, 2 x Bus-Status | ||
Uhr | interne, batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum (Batterie austauschbar) | ||
Zulassungen | CE, UL | ||
Technische Daten | Beschreibung |
|---|---|
I/O-Anschluss | via Netzteil (E-Bus oder K-Bus, automatische Erkennung) |
Stromversorgung für I/O-Klemmen | max. 2 A |
Strombelastung Powerkontakte | max. 10 A |
Prozessdaten K-Bus | max. 2048 Byte In und 2048 Byte Output |
max. Anzahl der Klemmen (K-Bus) | 64 (255 mit K-Bus-Verlängerung) |
max. Anzahl der Klemmen (E-Bus) | bis zu 65534 Klemmen. |
Technische Daten | Beschreibung |
|---|---|
Umgebungstemperatur im Betrieb | -25 °C ... +50 °C |
Umgebungstemperatur bei Lagerung | -40 °C ... +85 °C |
Relative Feuchte | 95 % ohne Betauung |
Schwingungsfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 |
Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-27 |
EMV-Festigkeit | gemäß EN 61000-6-2 |
EMV-Aussendung | gemäß EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP 20 |
Technische Daten | Beschreibung |
|---|---|
Grafik | AMD E8860 |
Grafikspeicher | 2 GB GDDR5 |
Grafiktaktfrequenz | 625 MHz |
Shader Model | 5.0 |
DirectX | 12 |
OpenGL | 4.5 |
Technische Daten | Beschreibung |
|---|---|
LAN | 2 x RJ 45, 10/100/1000 MBit/s |
USB | 4 x USB 3.0 mit je 900 mA, Typ A |
DVI-I | Auflösung am Monitor in Pixel: |
Technische Daten | Beschreibung |
|---|---|
DVI-D | Auflösung am Monitor in Pixel: 640 x 480 bis 1920 x 1200 |
DisplayPort | Auflösung am Monitor in Pixel: max. 2560x1600 |
RS232 | D-Sub-Stecker, 9-polig |
RS422/RS485 | D-Sub-Stecker, 9-polig |
EtherCAT-Slave | 2 x RJ 45, EtherCAT IN und OUT |
PROFIBUS | D-Sub-Stecker, 9-polig |
CANopen | D-Sub-Stecker, 9-polig |
PROFINET RT | 2 x RJ-45-Switch |