Architekturübersicht

Die Many-Core Embedded-PCs CX20x2 verfügen alle über die gleiche Architektur, die wie folgt aufgebaut ist:

Architekturübersicht 1:
CX20x2 Architekturübersicht.

Die Embedded-PCs CX20x2 basieren auf der Intel-Broadwell-Mikroarchitektur, einer von Intel entwickelten Mikroarchitektur. Folgende CPUs werden eingesetzt:

Zusätzlich zu dem Rechenwerk ist in der CPU der Speichercontroller untergebracht. Der Speicher ist direkt an den Speichercontroller angeschlossen. Es gibt die Embedded-PCs in drei Speicherausbaustufen: 8GB, 16GB und 32 GB DDR4-RAM. Der Speicher muss ab Werk bestellt werden und ist nicht nachträglich erweiterbar.

Die Embedded-PCs CX20x2 verfügen über eine Grafikkarte mit separatem 2-GB-RAM-Speicher. Diese Separation von CPU-RAM und GPU-RAM vermeidet hemmende Einflüsse zwischen den beiden Recheneinheiten.

Alle gängigen Schnittstellen sind bei den Embedded-PCs CX20x2 vorhanden:

Bei den Schnittstellen (USB, DVI, und LAN) handelt es sich um Standardschnittstellen. An diesen Schnittstellen können Geräte angeschlossen und betrieben werden, die den entsprechenden Standard erfüllen. An die DVI-I-Schnittstelle kann mit einem Adapter auch ein VGA-Monitor angeschlossen werden.

Als Netzwerk-Controller kommen Intel® WGI210IT Gigabit Ethernet Controller zum Einsatz. Es gibt zwei voneinander unabhängige LAN-Schnittstellen. Beide LAN-Schnittstellen sind gigabitfähig und unterstützen Jumboframes.