Strukturansicht
Sie können das Kapitel Strukturansicht als Beispiel dazu benutzen, um ein Projekt ohne tatsächlich vorhandene Hardware anzulegen. Alle Geräte und Komponenten eines Embedded-PCs müssen dabei manuell in TwinCAT 3 angefügt werden.
Die kleinstmögliche Konfiguration eines Embedded-PCs CX20x0, bestehend aus CPU-Grundmodul und Netzteil CX2100-0004, wird unter TwinCAT 3 wie folgt in der Strukturansicht angelegt:
Die Konfiguration in der Strukturansicht unterscheidet sich je nachdem ob EtherCAT-Klemmen oder Busklemmen an den Embedded-PC angesteckt werden.
Nr. | Beschreibung |
|---|---|
1 | Der Embedded-PC CX20x0 mit EtherCAT-Klemmen wird als EtherCAT-Master eingefügt. Unter den Inputs bzw. Outputs werden Variablen für Diagnosezwecke gelistet. |
2 | EtherCAT-Klemmen (E-Bus) werden unter dem Buskoppler EK1200 in der Strukturansicht angezeigt. |
3 | Das Netzteil für den Embedded-PC CX20x0 erscheint unter einem USB-Device. Auch das Netzteil verfügt über Variablen für Diagnosezwecke. |
4 | Der CX20x0 verfügt über NOVRAM, um maximal 128 kB Daten sicher zu speichern. An dieser Stelle wird der NOVRAM-Handler angelegt und anschließend werden die retain Variablen konfiguriert. |
5 | Wenn Busklemmen (K-Bus) zusammen mit einem Embedded-PC CX20x0 verwendet werden, wird der Buskoppler (CX-BK) zusammen mit den Busklemmen eingefügt. |