10G-Ethernet-Schnittstelle (N067)
Mit der Optionsschnittstelle N067 kann der CX20x2 ab Werk mit insgesamt zwei 10G-Ethernet-Schnittstellen ausgestattet werden. Die Ethernet-Schnittstellen werden in der oberen Gerätefront des Embedded-PCs ausgeführt und unterstützen Übertragungsgeschwindigkeiten von 1 GBit/s oder 10 GBit/s. Übertragungsgeschwindigkeiten von 100 MBit/s, 2,5 GBit/s und 5 GBit/s werden nicht unterstützt.
Technische Daten | Beschreibung |
|---|---|
Anzahl Steckplätze | 2 |
Anschlussart | RJ45 |
Übertragungsgeschwindigkeit | 1 GBit/s, 10 GBit/s |