USV (Persistente Daten)
Wenn die Spannungsversorgung ausfällt, versorgt die USV den Embedded-PC weiterhin mit Strom. In diesem Zeitraum können persistente Daten gespeichert werden, die beim Wiedereinschalten zur Verfügung stehen. Setzen Sie eine USV ein, um den Embedded-PC kontrolliert herunterzufahren und um persistente Daten zu speichern.
Folgende USV-Konfigurationen können eingesetzt werden:
- CX2100-0904, Netzteil mit integrierter kapazitiver USV.
- CX2100-0914 Netzteil und CX2900-0192 Akkupack.
Speicherort und Bezeichnung der Dateien:
Die persistenten Daten werden standardmäßig im TwinCAT Boot-Verzeichnis gespeichert:
Entwicklungsumgebung | Dateipfad | Dateiname |
|---|---|---|
TwinCAT 2 | C:\TwinCAT\Boot\ | TCPLC_T_x.wbp Das x im Dateinamen steht für die Nummer des Laufzeitsystems. |
TwinCAT 3 | C:\TwinCAT\3.1\Boot\ | Port_85x.bootdata Das x im Dateinamen steht für die Nummer des Laufzeitsystems. |
Konfigurieren Sie den CX20x0 wie folgt, um persistente Daten zu speichern:
- Als ersten Schritt müssen Sie die USV konfigurieren. Lesen Sie dazu die entsprechenden Kapitel in der CX2100-09x4 Netzteildokumentation:
- Konfigurieren Sie den Windows Write Filter und vergeben Sie entsprechende Schreibrechte, um persistente Daten speichern zu können (siehe: Windows Write Filter).
- Deklarieren Sie wichtige Daten, wie z.B. Zählerstände in der SPS als VAR PERSISTENT.
- Im Anschluss können Sie die Gültigkeit der Variablen überprüfen und überwachen, ob die persistenten Daten fehlerfrei geladen wurden (siehe: Gültigkeit der Variablen prüfen).
Komponenten | Version |
|---|---|
TwinCAT auf dem Entwicklungsrechner und auf der Steuerung | TwinCAT 2.11R3 Build 2047 oder höher |