Feldbusanschaltung CANopen CX1500-FB510

Diagnose

Zustand des CANopen

In vielen Fällen ist es wichtig zu wissen, ob die Kommunikation mit dem übergeordneten Master noch funktioniert. Verknüpfen Sie hierfür die Variable NodeState mit Ihrem SPS-Programm. Hierfür ist ein TwinCAT-Konfiguration erforderlich.

 systemmanager_bx_diag_can

Abb. CANopen Diagnose-Byte im System Manager

Voraussetzungen

Fehler Nummer
Beschreibung
Abhilfe
0
kein Fehler
-
2
Guarding-Fehler 
Überprüfen Sie die Verbindung
20
Zu wenig PDOs erhalten (nur TwinCAT Config)
Überprüfen Sie die Konfiguration
22
Sync-Fehler
Überprüfen Sie die Verbindung
129
Knoten ist pre-operational
Schalten Sie den Knoten operational
130
Knoten ist gestoppt
Starten des Knoten

Beispiel

Wenn der CANopen unterbrochen wird (z.B. weil das Kabel abgezogen oder die SPS ausgeschaltet wurde), dann meldet das der Busklemmen-Controller mit ??? im NodeState.