LED Diagnose Codes
Voraussetzungen
Anzeige | LEDs | Bedeutung | |
---|---|---|---|
RUN | ERR | ||
aus | aus | TwinCAT ist gestoppt. | |
leuchtet | aus | Alle konfigurierten Busteilnehmer fehlerfrei (Box State=0), TwinCAT Task oder Prozess läuft. | |
blinkt mit 2 Hz | aus | Task, deren Prozessdaten mit der Karte verknüpft sind, läuft nicht. Alle konfigurierten Busteilnehmer gefunden und fehlerfrei (Box State=0). | |
an | blinkt mit 2 Hz | Mindestens ein Box State ist ungleich null (z.B. Teilnehmer nicht gefunden, falsche Konfiguration, Teilnehmer in Störung), TwinCAT Task läuft. | |
aus | blinkt mit 2 Hz | Mindestens ein Box State ist ungleich null (z.B. Teilnehmer nicht gefunden, falsche Konfiguration, Teilnehmer in Störung), TwinCAT Task läuft nicht. | |
aus | an | TwinCAT läuft, CAN Controller ist Bus OFF. Physikalisches CAN Problem. Mögliche Fehlerursachen: z.B. fehlender Abschlusswiderstand, zu lange Busleitung, falsche Baudrate, Knotenadresse doppelt vergeben, Verdrahtungsfehler, Kurzschluss. Neustart erforderlich. | |
blinkt mit 20 Hz | blinkt mit 20 Hz | Konfigurations-Upload wird durchgeführt. | |
aus | blinkt mit 20 Hz | Karte ist in STOP Modus |
Die LEDs TX / RX Overflow sind zur Zeit ohne Funktion und zur späteren Verwendung vorgesehen.