Feldbusanschaltung CANopen CX1500-FB510

Adapter RAM Hardware Adressübersicht

verfügbarer Adressraum bei CX1000: D0000-EFFFF (hex)

Base Address (hex)
End Address (hex)
Size(Bytes)(hex)
Access Type
Description
D6000
D7FFF
2000
R/W
CX1500-M510 CANopen  DPRAM
E6000
E7FFF
2000
R/W
CX1500-B510 CANopen  Slave DPRAM

verfügbarer Adressraum bei CX1020: D0000-DFFFF (hex)

Base Address (hex)
End Address (hex)
Size(Bytes)(hex)
Access Type
Description
D6000
D7FFF
2000
R/W
CX1500-B510 CANopen Master DPRAM
 

Beim CX1020 ist der Speicherbereich oberhalb von Adresse DFFFF durch das BIOS und andere Funktionen belegt.  Für einige Felsbusanschaltungen (alle Slaveanschaltungen) liegen die eingeblendeten Adressen im Speicherbereich größer als DFFFF (hex). Für diese Anschaltungen müssen bei der Bestellung Module mit anderen Basisadressen bestellt werden. Diese lauten dann wie folgt:

 
Bestellnummer
Alternative ISA-Adresse
CX1500-B510-0001
D4000
CX1500-B510-0002
D6000
CX1500-B510-0003
D8000
CX1500-B510-0004
DA000
CX1500-B510-0005
DC000
 
Es können zwei Feldbusanbindungen (Master oder Slave) ohne Einschränkungen eingesetzt werden. Für mehr als zwei Anbindungen ist eine Freigabe durch die Beckhoff Automation GmbH erforderlich.