Feldbusanschaltung CANopen CX1500-FB510

Anschlüsse CX1500-M510 / B510

Der Anschluss an den CANopen-Bus erfolgt über einen 5-poligen Open-Syle-Connector.

 

     cx1500-m510_pic         cx1500-b510_pic

Die Belegung der Stecker hat folgendes Aussehen:

 

 osc_stecker

 
Pin
Beschreibung
1
reserved
2
CAN - High
3
Shield
4
CAN - Low
5
Ground 
 

Details zur Verkabelung sind unter dem Kapitel Busbeschreibung nachzulesen.