DP-State der Slaves
|
Wert |
Beschreibung |
|---|---|
|
0 |
No Error - Station ist im Datenaustausch |
|
1 |
Station deactivated - Slave wurde deaktiviert, tritt zur Zeit nur temporär beim Hochlauf auf |
|
2 |
Station not exists - Slave antwortet nicht am Bus -> Prüfen, ob Slave eingeschaltet, ob PROFIBUS-Stecker angeschlossen, ob Stationsadresse korrekt oder ob Busverkablung korrekt |
|
3 |
Master lock - Slave ist mit anderem Master im Datenaustausch -> anderen Master vom Bus nehmen oder Slave mit anderem Master wieder freigeben |
|
4 |
Invalid slave response - falsche Antwort des Slaves, tritt temporär auf, wenn Slave aufgrund eines lokalen Ereignisses den Datenaustausch beendet hat |
|
5 |
Parameter fault - Parametrierungsfehler -> Prüfen, ob Buskoppler bzw. GSD-Datei korrekt, ob Stationsadresse korrekt oder ob UserPrmData-Einstellungen korrekt |
|
6 |
Not supported - DP-Funktion wird nicht unterstützt -> Prüfen, ob GSD-Datei korrekt oder ob Stationsadresse korrekt |
|
7 |
Config fault - Konfigurationsfehler -> Prüfen, ob die angefügten Klemmen bzw. Module korrekt sind |
|
8 |
Station not ready -> Station im Hochlauf, wird während des Hochlaufs temporär angezeigt |
|
9 |
Static diagnosis - Slave meldet statische Diagnose und kann zur Zeit keine gültigen Daten liefern -> Betriebszustand am Slave prüfen |
|
10 |
Diagnosis overflow - Slave meldet einen Diagnose-Überlauf -> Diagnosedaten (mit ADS-Read, s.u.) und Betriebszustand am Slave prüfen |
|
11 |
Physical fault - physikalischer Fehler bei Antwort eines Slaves -> Verkablung prüfen |
|
13 |
Severe Bus fault - schwerer Busfehler -> Verkablung prüfen |
|
14 |
Telegram fault - Slave antwortet mit einem ungültigen Telegramm -> darf nicht auftreten |
|
15 |
Station has no ressources -> Slave hat nicht genügend Ressourcen für das Telegramm -> Prüfen, ob GSD-Datei korrekt |
|
16 |
Service not activated -> temporärer Fehler, falls Slave aufgrund eines lokalen Ereignisses den Datenaustausch beendet, oder prüfen, ob DP-Funktionalität beim Slave disabled ist |
|
17 |
Unexpected telegram -> unerwartetes Telegramm, kann temporär auftreten, falls zwei PROFIBUS-Netze zusammengesteckt werden oder prüfen, ob Buszeiten bei zweitem Master gleich eingestellt sind. |
|
18 |
Station ready -> tritt temporär beim Hochlauf auf und solange die Task noch nicht gestartet ist |
|
19 |
DPV1 StartUp -> tritt temporär nach dem DP-Hochlauf auf, wenn noch Daten per DPV1-Write gesendet werden |
|
128 |
FC310x in Slave-Mode, waiting for data transfer -> Slave wurde parametriert und konfiguriert hat aber noch keine Data_Exchange-Telegramm empfangen |
|
129 |
FC310x in Slave-Mode, waiting for configuration -> Slave wurde parametriert, hat aber noch kein Chk_Cfg-Telegramm empfangen |
|
130 |
FC310x in Slave-Mode, waiting for parameter -> Slave wurde noch nicht parametriert, wartet auf Set_Prm (Lock)-Telegramm |