Adapter RAM Hardware Adressübersicht
verfügbarer Adressraum bei CX1000: D0000-EFFFF (hex)
Base Address (hex) | End Address (hex) | Size(Bytes)(hex) | Access Type | Description |
|---|---|---|---|---|
D4000 | D5FFF | 2000 | R/W | CX1500-M310 Profibus Master DPRAM |
E4000 | E5FFF | 2000 | R/W | CX1500-B310 Profibus Slave DPRAM |
verfügbarer Adressraum bei CX1020: D0000-DFFFF (hex)
Base Address (hex) | End Address (hex) | Size(Bytes)(hex) | Access Type | Description |
|---|---|---|---|---|
D4000 | D5FFF | 2000 | R/W | CX1500-M310 Profibus Master DPRAM |
Beim CX1020 ist der Speicherbereich oberhalb von Adresse DFFFF durch das BIOS und andere Funktionen belegt. Für einige Felsbusanschaltungen (alle Slaveanschaltungen) liegen die eingeblendeten Adressen im Speicherbereich größer als DFFFF (hex). Für diese Anschaltungen müssen bei der Bestellung Module mit anderen Basisadressen bestellt werden. Diese lauten dann wie folgt:
Bestellnummer | Alternative ISA-Adresse |
|---|---|
CX1500-B310-0001 | D4000 |
CX1500-B310-0002 | D6000 |
CX1500-B310-0003 | D8000 |
CX1500-B310-0004 | DA000 |
CX1500-B310-0005 | DC000 |
![]() | Es können zwei Feldbusanbindungen (Master oder Slave) ohne Einschränkungen eingesetzt werden. Für mehr als zwei Anbindungen ist eine Freigabe durch die Beckhoff Automation GmbH erforderlich. |