Technische Daten CX1500-B310
Technische Daten | CX1500-B310 |
|---|---|
Feldbus | PROFIBUS-DP, DP-V1, DP-V2 (MC) |
Übertragungsrate | 9,6 kBaud –12 MBaud |
Busanschluss | 1 x D-Sub, 9-polig |
Busteilnehmer | max. 125 Slaves |
Max. I/O-Größe | 244 Bytes Input / 244 Byte Output Parameter-, Konfigurations-, Diagnosedaten je Slave |
Interface zur CPU | 16 Bit ISA (PC104-Standard) / 2 kByte DPRAM |
Max. Verlustleistung | 1,8 W |
Abmessungen | 38 mm x 100 mm x 91 mm |
Gewicht | 190 g |
Betriebstemperatur | 0 °C ... +55 °C |
Lagertemperatur | -25 °C ... +85 °C |
Relative Feuchte | 95% ohne Betauung |
Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/29 |
EMV-Festigkeit/Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP 20 |