Anschlüsse CX1500-M310 / B310

Der Profibusanschluss erfolgt über einen 9-poligen Sub-D-Stecker. Die Belegung ist in der Tabelle angegeben.

    Anschlüsse CX1500-M310 / B310 1:

Pinbelegung 9-pol. Sub-D:

Pin

Belegung

1

-

2

-

3

RxD / TXD - P

4

-

5

Masse (M5V)

6

VP (P5V / 100mA)

7

-

8

RxD / TxD - N

9

Masse (M5V)

Die Anbindung an das PROFIBUS-System erfolgt in der Regel über eine verdrillte, geschirmte Zweidrahtleitung. Achten Sie bei der Auswahl des Bussteckers auf die maximal unterstützte Übertragungsrate. Der Anschluss der Zweidrahtleitung an den PROFIBUS-Stecker erfolgt über Pin 3 (RxD/TxD - P) und Pin 8 (RxD/TxD - N). Über diese beiden Kontakte erfolgt die Kommunikation. Die RS-485-Signale RxD/TxD-P und RxD/TxD-N müssen bei allen PROFIBUSTeilnehmern gleich kontaktiert werden. Anderenfalls kann über das Busmedium nicht kommuniziert werden.