Registereinstellungen CX1100-09xx
|
|
|
Bit7 |
Bit6 |
Bit5 |
Bit4 |
Bit3 |
Bit2 |
Bit1 |
Bit0 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0x0D1010 |
IN-Register |
State_3 |
State_2 |
State_1 |
State_0 |
reserved |
reserved |
24V_IN_OK |
24V_OUT_OK |
|
+1 |
Ladezustand |
L7 |
L6 |
L5 |
L4 |
L3 |
L2 |
L1 |
L0 |
|
+2 |
OUT-Register |
IRQ3 |
IRQ2 |
IRQ1 |
IRQ0 |
AUTO_RES |
DIP_DIS |
reserved |
Output OFF |
|
+3 |
DIP-DATA |
D7 |
D6 |
D5 |
D4 |
D3 |
D2 |
D1 |
D0 |
|
+4 |
Kennung 0 |
"C" (ASCII) | |||||||
|
+5 |
Kennung 1 |
"X" (ASCII) | |||||||
|
+6 |
Kennung 2 |
"11" (DEC) | |||||||
|
+7 |
Kennung 3 |
"90" (DEC) | |||||||
Basisadresse bei 0D1010
L = Ladezustand 0% = 00h, 100% = FFh
IRQ = Binary Coded IRQ Nummer; 0000 = disabled
DIP_DIS = 1 : Überschreibe DIP-Schalter mit DIP-DATA
AUTO_RES = 1 : Auto-Reboot nach kurzem Spannungseinbruch ausschalten
Hinweis | |
Das Bit AUTO_RES muss vor dem Herunterfahren des Rechners wieder auf "0" gesetzt werden! |
Bedeutung des STATE-Nibble:
|
Wert |
Status |
|---|---|
|
0 |
keine Funktion |
|
1 |
Aufladen |
|
2 |
Geladen |
|
3 |
Entladen |
|
4 |
Entladen & Restart |
|
5 |
Ausgang Aus |
|
6 |
Überlast |
|
7 |
z. Zt. nicht benutzt |
|
8 |
z. Zt. nicht benutzt |
|
9 |
z. Zt. nicht benutzt |