Maße

Die Produktreihe CX1000 zeichnet sich durch geringes Bauvolumen und hohe Modularität aus. Für die Projektierung muss ein CPU Modul und ein Netzteil sowie die entsprechenden Systemschnittstellen und die Feldbusschnittstellen vorgesehen werden.
Die Gesamtbreite der Anwendung setzt sich aus den einzelnen verwendeten Module zusammen.
Mit einer Höhe von 100 mm entsprechen die Maße der Module exakt denen der Beckhoff Busklemmen. Dadurch und durch die abgesenkten Steckerflächen ist der Einsatz in einem Standard Klemmenkasten von 120 mm Höhe möglich.

Die drei verfügbaren USV - Module für den CX1000 und CX1020 haben jeweils unterschiedliche Abmessungen:

CX1100-0900 USV Modul:

Maße 1:

CX1100-0910 USV Modul:

Maße 2:

CX1100-0920 USV Modul:

Maße 3:

CX1100-0930 USV Modul:

Maße 4: