Technische Daten CX1100-0900, CX1100-0910, CX1100-0920, CX1100-0930

Das USV-Modul steht in vier verschieden Varianten zur Verfügung. Je nach Anforderung kann ein passendes Model gewählt werden. Die Tabelle stellt die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der drei Module gegenüber.
Technische Daten |
CX1100-0900 |
CX1100-0910 |
CX1100-0920 |
CX1100-0930 |
---|---|---|---|---|
Spannungsversorgung |
24 V DC (-15 %/+20 %) | |||
Speichertechnologie |
kapazitiv | |||
Ladung |
20 As |
20 As |
40 As |
40 As |
Haltezeit |
einstellbar, (lastabhängig) | |||
Ausgangsstrom max. |
550 mA (24 V DC) |
1,1 A (24 V DC) |
1,1 A (24 V DC) |
2,0 A (24 V DC) |
Ladestrom |
max. 4 A | |||
Diagnose-LED |
24 V DC-Input, 24 V DC-Output, CHARGE | |||
Interface zur CPU |
16 Bit ISA (PC104-Standard) | |||
Max. Verlustleistung |
2 W | |||
Abmessungen (W x H x D) |
57 mm x 100 mm x 91 mm |
76 mm x 100 mm x 91 mm |
95 mm x 100mm x 91 mm |
95 mm x 100mm x 91 mm |
Gewicht |
ca. 345 g |
ca. 465 g |
ca. 617 g |
ca. 650 g |
Betriebstemperatur |
0 °C ... +55 °C | |||
Lagertemperatur |
-25 °C ... +85 °C | |||
Relative Feuchte |
95% ohne Betauung | |||
Vibrations-/Schockfestigkeit |
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/29 | |||
EMV-Festigkeit/Aussendung |
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 | |||
Schutzart |
IP 20 |
Der maximale Ausgangsstrom für das USV-Modell CX1100-0900 beträgt 550 mA! Wird ein höherer Ausgangsstrom benötigt, so wird empfohlen eines der größeren USV-Modelle (CX1100-0910 bzw. CX1100-0920), entsprechend der benötigten Leistung, einzusetzen. Für die Embedded-PCs der CX1020 Familie reicht dieser Ausgangsstrom in der Regel nicht aus. Es wird daher die dringend empfohlen die größeren USV-Modelle (CX1100-0910 bzw. CX1100-0920) zu verwenden. |