Ausgabestände der Dokumentation
Version |
Änderungen |
---|---|
1.4 |
neue USV CX1100-0930 hinzugefügt |
1.3 |
Hinweise zur Verwendung mit CX CPUs |
1.2 |
Technische Daten zur Kapazität korrigiert |
1.1 |
Anmerkungen zur Verwendung von CX1100-0900 und CX1020 |
1.0 |
freigegebene Version |
0.4 |
Überarbeitung der Entladekurven und Zertifizierungen |
0.3 |
Anpassungen |
0.2 |
Überarbeitung |
0.1 |
Vorläufige Version |