Elektrischer Anschluss
Die Anschlüsse der Netzteile des CX10x0-System unterscheiden sich leicht in ihrer Anschlussweise. Alle Netzteile werden mit 24V Gleichstrom (DC) versorgt. Eine Abweichung von -15 % bis + 20 % ist dabei zulässig. Für einen sicheren Betrieb muss die Erdung an PE angeschlossen werden. Die folgenden Abbildungen stellen die unterschiedlichen Anschlussvariationen dar. Natürlich kann auch jedes Netzteil mit Busanschlüssen direkt an die Versorgungsspannung angelegt werden. Diese Beschaltung ist dann analog zum Anschluss des CX1100-00x4 Moduls.
Anschlüsse CX1100-0001
Dieses Netzteil besitzt keine E/A-Schnittstelle, die Stromversorgung erfolgt daher über den 5-poligen "Open Pluggable Connector". Bei älteren Versionen sind die unteren Eingänge mit UPS +/- beschriftet. Diesen Eingänge werden nicht mehr verwendet und dürfen nicht angeschlossen werden.

Anschlüsse CX1100-00x2
Dieses Netzteil hat einen K-Bus-Anschluss. Der K-Bus wird separat zu dem XC10x0-System mit einer Spannungsversorgung verbunden. Auf diese Weise können Bus-Spannung und Steuerelektronik voneinander getrennt abgeschaltet werden.

Anschlüsse CX1100-00x3
Dieses Netzteil hat ebensfalls einen K-Bus-Anschluss. Und zusätzlich einen Anschluss für IP-Link. Die Stromversorgung ist analog zu CX1100-0002.

Anschlüsse CX1100-00x4
Dieses Netzteil ist speziell für E-Bus-Klemmen entwickelt worden. Nur bei einem CX1000 ist kein E-Bus Betrieb möglich. Über die unteren Kontakte können auch hier 24V eingespeist werden.

UL-Anforderungen
| |
Art und Quelle der Gefahr
|