Maße

Die Produktreihe CX  zeichnet sich durch geringes Bauvolumen und hohe Modularität aus. Für die Projektierung muss ein CPU Modul und ein Netzteil sowie die entsprechenden Systemschnittstellen und die Feldbusschnittstellen vorgesehen werden.
Die Gesamtbreite der Anwendung setzt sich aus den einzelnen verwendeten Module zusammen.
Mit einer Höhe von 100 mm entsprechen die Maße der Module exakt denen der Beckhoff Busklemmen. Dadurch und durch die abgesenkten Steckerflächen ist der Einsatz in einem Standard Klemmenkasten von 120 mm Höhe möglich.

Die vier verfügbaren Netzteile für die CX-Familie haben jeweils unterschiedliche Abmessungen:

CX1100-0001:

Maße 1:

 

CX1100-0002:

Maße 2:

CX1100-0003:

Maße 3:

 

CX1100-0004:

Maße 4:

 

CX1100-0012:

Maße 5:

CX1100-0013:

Maße 6:

CX1100-0014:

Maße 7: