Auspacken, Aufstellung und Transport
Beachten Sie die vorgeschriebenen Lagerbedingungen (siehe "Technische Daten").
Abmessungen und Gewicht der einzelnen Module:
| 
 Modultyp  | 
 CX1100-0001  | 
 CX1100-0002  | 
 CX1100-0003  | 
 CX1100-0004  | 
|---|---|---|---|---|
| 
 Abmessungen (B x H x T)  | 
 45 mm x 100 mm x 91 mm  | 
 40 mm x 100 mm x 91 mm  | 
 58 mm x 100 mm x 91 mm  | 
 40 mm x 100 mm x 91 mm  | 
| 
 Gewicht  | 
 180 g  | 
 209 g  | 
 260 g  | 
 193 g  | 
| 
 Modultyp  | 
 CX1100-0012  | 
 CX1100-0013  | 
 CX1100-0014  | 
|---|---|---|---|
| 
 Abmessungen (B x H x T)  | 
 42 mm x 100 mm x 91 mm  | 
 60 mm x 100 mm x 91 mm  | 
 42 mm x 100 mm x 91 mm  | 
| 
 Gewicht  | 
 240 g  | 
 325 g  | 
 235 g  | 
Auspacken
Gehen Sie beim Auspacken des Gerätes wie folgt vor:
 1. Entfernen Sie die Verpackung.
 2. Werfen Sie die Originalverpackung nicht weg. Bewahren Sie sie für einen Wiedertransport auf.
 3. Überprüfen Sie die Lieferung anhand Ihrer Bestellung auf Vollständigkeit.
 4. Bitte bewahren Sie unbedingt die mitgelieferten Unterlagen auf, sie enthalten wichtige Informationen zum Umgang mit Ihrem Gerät.
 5. Prüfen Sie den Verpackungsinhalt auf sichtbare Transportschäden.
 6. Sollten Sie Transportschäden oder Unstimmigkeiten zwischen Verpackungsinhalt und Ihrer Bestellung feststellen, informieren Sie bitte den Beckhoff Service.
Hinweis  | |
Beschädigungsgefahr des Gerätes!  | 
Bei Transporten in kalter Witterung oder wenn das Gerät extremen Temperaturunterschieden ausgesetzt ist, muss darauf geachtet werden, dass sich keine Feuchtigkeit an und im Gerät niederschlägt (Betauung). Das Gerät ist langsam der Raumtemperatur anzugleichen, bevor es in Betrieb genommen wird. Bei Betauung darf das Gerät erst nach einer Wartezeit von ca. 12 Stunden eingeschaltet werden.
Aufstellen
Die Geräte eignen sich für den Einbau in Schaltschränke.
 Die Einbauanleitung finden Sie auf den nächsten Seiten.
Transport durchführen
Trotz des robusten Aufbaus sind die eingebauten Komponenten empfindlich gegen starke Erschütterungen und Stöße. Schützen Sie deshalb Ihren Rechner bei Transporten vor großer mechanischer Belastung. Für den Versand sollten Sie die Originalverpackung benutzen.