LEDs Netzteil CX1100-0004
Anzeige |
LED |
Bedeutung | |
---|---|---|---|
|
PWR |
Spannungsversorgung Die LED leuchtet grün bei korrekter Spannungsversorgung und rot bei Kurzschluss. | |
L/A |
aus |
E-Bus nicht angeschlossen | |
an |
E-Bus angeschlossen / Kein Datenverkehr | ||
blinkt |
E-Bus angeschlossen / Datenverkehr auf dem E-Bus. | ||
RUN |
|
Beschreibt den Zustand des EtherCAT Busses: | |
aus |
INIT | ||
blinkt |
PRE-OPERATIONAL (Frequenz: 200 ms an / 200 ms aus) | ||
einzelnes Blinken |
SAVE-OPERATIONAL (Frequenz: 200 ms an / 1000ms aus) | ||
an |
OPERATIONAL | ||
schnelles Blinken |
BOOTSTRAP (Frequenz: 50 ms an / 50 ms aus) | ||
doppeltes Blinken |
reserviert für spätere Verwendung (Frequenz: 200 ms an / 200 ms aus / 200 ms an / 1000 ms aus) | ||
dreifaches Blinken |
reserviert für spätere Verwendung (Frequenz: 200 ms an / 200 ms aus / 200 ms an / 200 ms aus / 200 ms an / 1000 ms aus) | ||
vierfaches Blinken |
reserviert für spätere Verwendung (Frequenz: 200 ms an / 200 ms aus / 200 ms an / 200 ms aus / 200 ms an / 200 ms aus / 200 ms an / 1000 ms aus) |
Die Funktionen für L/A und RUN LED sind erst ab Hardwarestand 2.0 verfügbar. In älteren Versionen sind die LEDs ohne Funktion.