Technische Daten CX1100-0004

Die Anreihung lokaler I/O-Signale an den CX1020 geschieht über die Netzteilvarianten CX1100-0002 (Busklemmen), CX1100-0003 (Busklemmen und Feldbus-Box-Module via IP-Link) sowie CX1100-0004 für die EtherCAT-Klemmen. Die I/O-Daten werden direkt im Arbeitsspeicher der CPU abgelegt; ein DPRAM ist nicht mehr nötig.
Das Netzteil CX1100-0004 bzw. die Anreihung von EtherCAT-Klemmen ist in Verbindung mit den CPU-Grundmodulen CX1010/CX1020/CX1030 möglich. Mit dem CPU-Grundmodul CX1000/CX1001 ist die Verbindung nicht möglich.
| 
 Technische Daten  | 
 CX1100-0004  | 
|---|---|
| 
 Spannungsversorgung  | 
 maximal 24 VDC. (-15%/+20%) Benutzen Sie eine 4 A Sicherung oder eine Spannungsversorgung, die NEC Class 2 entspricht um die UL-Anforderungen zu erfüllen! 
  | 
| 
 Spannungsfestigkeit  | 
 500 Veff (Versorgung / Interne Elektronik)  | 
| 
 Maximale Leistungsaufnahme  | 
 3,5 W  | 
| 
 Empfohlene Sicherung bei 24 V  | 
 4 A  | 
| 
 K-Bus Anschluss  | 
 -  | 
| 
 E-Bus Anschluss  | 
 ja (Adapterklemme)  | 
| 
 IP-Link Anschluss  | 
 -  | 
| 
 E-Bus Stromversorgung bis max.  | 
 2 A  | 
| 
 Anschlussart  | 
 Cage-Clamp (Adapterklemme)  | 
| 
 NOVRAM  | 
 8 kByte  | 
| 
 Display  | 
 FSTN Display 2 Zeilen x 16 Zeichen Text, beleuchtet  | 
| 
 I/O-DPRAM  | 
 -  | 
| 
 Diagnose LED  | 
 1 x PWR, 1 x L/A, 1 x Run  | 
| 
 Abmessungen  | 
 40 mm x 100 mm x 91 mm  | 
| 
 Gewicht  | 
 250 g  | 
| 
 Betriebs-/Lagertemperatur  | 
 0° C ... +55° C / -25° C ... +85° C  | 
| 
 Relative Feuchte  | 
 95% ohne Betauung  | 
| 
 Vibrations-/Schockfestigkeit  | 
 gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/29  | 
| 
 EMV-Festigkeit/Aussendung  | 
 gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4  | 
| 
 Schutzart  | 
 IP 20  |