Anschluss der Erdung an den Kühlkörper
Der Kühlkörper des CX-System ist aus beschichtetem Aluminium. Aus diesem Grund sollte er zusätzlich mit der Erdung verbunden werden. Zu diesem Zweck ist an der Unterseite eine Erdungsschraube angebracht. Sie wird werksseitig montiert. Für die Installation wird zusätzlich eine Ringzunge und das Kabel zur Erdung benötigt. Die Erdungsschraube vergrößert den Platzbedarf des CX-Systems nicht, da die Abmessungen die Mindestabstände der zulässigen Einbaulage (30 mm nach oben und unten) nicht überschreiten. Die Abmessungen für das Gerät mit Erdungsvorrichtung sind wie folgt:

Die Erdung erfolgt mittels einer Ringzunge, die eine Größe von M4 hat. Die folgende Abbildung zeigt die Abfolge der Scheiben auf der Befestigung:

Die Ringzunge wird zwischen die beiden mittleren Scheiben auf der Schraube eingefädelt. Die Schraube wird zunächst lose mit der Hand angezogen und dann mittels eines Schraubenschlüssels (Größe S7) angezogen. Zur besseren Einhaltung des Drehmoments empfiehlt es sich einen Drehmomentschlüssel zur Befestigung der Schraube zu verwenden.
Das Drehmoment mit dem die Schraube angezogen wird, darf 2,4 Nm nicht überschreiten, da sonst die Halterung der Schraube aus dem Gerät gerissen werden kann!
Das Erdungskabel muss im Schaltschrank mit der Erdung leitend verbunden werden.