Maße
Die Produktreihe CX10x0 zeichnet sich durch geringes Bauvolumen und hohe Modularität aus. Für die Projektierung muss ein CPU Modul und ein Netzteil sowie die entsprechenden Systemschnittstellen und die Feldbusschnittstellen vorgesehen werden. Die Gesamtbreite der Anwendung setzt sich aus den einzelnen verwendeten Modulen zusammen. Mit einer Höhe von 100 mm entsprechen die Maße der Module exakt denen der Beckhoff Busklemmen. Die abgesenkten Steckerflächen ermöglichen den Einsatz in einem Standard Klemmenkasten von 120 mm Höhe.
Es muss noch ein Sicherheitsabstand zur ausreichenden Kühlung des CPU-Moduls vorgesehen werden. Details hierzu unter Einbaulage.
CX1020 CPU-Grundmodule:

CX1030 CPU-Grundmodule:

CX10x0-N0xx Systemschnittstellen:

CX1100-000x Netzteile:
CX1100-0001
Netzteil ohne E/A-Schnittstelle

CX1100-0002
Netzteil mit E/A Schnittstelle (K-Bus-Anschluss)

Abmessungen in mm: 39 x 100 x 91
CX1100-0003
Netzteil mit E/A-Schnittstelle (K-Bus-Schnittstelle) und IP-Link

Abmessungen in mm: 58 x 100 x 91
CX1100-0004 ( nur mit CX1020 verwendbar)
Netzteil mit E-Bus ( EtherCAT)

CX1100-09x0 USV Modul:
CX1100-0900

CX1100-0910

CX1100-0920

CX1500-Mxxx und CX1500-Bxxx Feldbusanschaltungen
Die Module für die Feldbusanschaltungen besitzen die Abmessung 38 x 100 x 91 mm, unabhängig davon, ob es sich um eine Master- oder Slaveanschaltung handelt.
CX1500-Bxxx

CX1500-Mxxx