Technische Daten CX1100-0003

|
Technische Daten |
CX1100-0003 |
|---|---|
|
Spannungsversorgung |
maximal 24 VDC. (-15%/+20%) Benutzen Sie eine 4 A Sicherung oder eine Spannungsversorgung, die NEC Class 2 entspricht um die UL-Anforderungen zu erfüllen!
|
|
Spannungsfestigkeit |
500 Veff (Versorgung / Interne Elektronik) |
|
Maximale Leistungsaufnahme |
4 W |
|
Empfohlene Sicherung bei 24 V |
4 A |
|
K-Bus Anschluss |
ja (Adapterklemme) |
|
E-Bus Anschluss |
- |
|
IP-Link Anschluss |
ja |
|
K-Bus Stromversorgung bis max. |
1,75 A |
|
Anschlussart |
Cage-Clamp (Adapterklemme) |
|
NOVRAM |
8 kByte |
|
Display |
FSTN Display 2 Zeilen x 16 Zeichen Text, beleuchtet |
|
I/O-DPRAM |
4 kByte |
|
Diagnose LED |
1 x PWR, 1 x I/O Run, 1 x 1/O Err |
|
Abmessungen |
58 mm x 100 mm x 91 mm |
|
Gewicht |
350 g |
|
Betriebs-/Lagertemperatur |
0° C ... +55° C / -25° C ... +85° C |
|
Relative Feuchte |
95% ohne Betauung |
|
Vibrations-/Schockfestigkeit |
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/29 |
|
EMV-Festigkeit/Aussendung |
gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
|
Schutzart |
IP 20 |