Anschlüsse CX10x0-N010

Dieses Modul liefert zusätzlich zur den zwei Ethernetschnittstellen des CPU-Grundmoduls eine DVI-I und zwei USB Schnittstellen.
DVI-I Schnittstelle (X102)
Die DVI-I Schnittstelle überträgt analoge und digitale Daten und eignet sich für den Anschluss an digitale Displays. Die Auflösung am Bildschirm oder Beckhoff Control Panel ist abhängig von der Entfernung zum Anzeigegerät. Die maximale Entfernung beträgt 5 m.
Die DVI Schnittstelle führt VGA Signale aus, so dass der Anschluss von CRT-VGA Monitoren an das CX10x0 System unter Verwendung eines DVI-to-VGA Adapters ebenfalls möglich ist. Dieser Adapter ist als Zubehör erhältlich.
DVI-I Buchse:

Pin |
Belegung |
Pin |
Belegung |
Pin |
Belegung |
---|---|---|---|---|---|
1 |
TMDS Data 2- |
9 |
TMDS Data 1- |
17 |
TMDS Data 0- |
2 |
TMDS Data 2+ |
10 |
TMDS Data 1+ |
18 |
TMDS Data 0+ |
3 |
TMDS Data 2/4 Shield |
11 |
TMDS Data 1/3 Shield |
19 |
TMDS Data 0/5 Shield |
4 |
not connected |
12 |
not connected |
20 |
not connected |
5 |
not connected |
13 |
not connected |
21 |
not connected |
6 |
DDC Clock |
14 |
+ 5V Power |
22 |
TMDS Clock Shield |
7 |
DDC Data |
15 |
Ground ( +5V, Analog H/V Sync) |
23 |
TMDS Clock + |
8 |
Analog Vertical Sync |
16 |
Hot Plug Detect |
24 |
TMDA Clock - |
Pinbelegung Kreuz
Pin |
Belegung |
---|---|
C1 |
Analog Red Video Out |
C2 |
Analog Green Video Out |
C3 |
Analog Blue Video Out |
C4 |
Analog Horizontal Sync |
Auflösung am Monitor:
Auflösung in Pixel |
Entfernung der Schnittstelle vom Monitor |
---|---|
1600 x 1200 |
5 m |
1280 x 1024 |
5 m |
1024 x 768 |
5 m |
800 x 600 |
5 m |
640 x 480 |
5 m |
USB Schnittstelle (X100 / X101):
Die USB Buchse ist vom Typ A. Die USB Schnittstelle entspricht der USB 2.0 Spezifikation.
Pin |
Belegung |
Typische Zuordnung |
---|---|---|
1 |
VBUS |
Red |
2 |
D- |
White |
3 |
D+ |
Green |
4 |
GND |
Black |
Shell |
Shield |
Drain Wire |