Technische Daten
Abmessungen:

Wie zu der CX1000-CPU sind zum CPU-Grundmodul CX1020 eine Reihe optionaler Systemschnittstellenmodule erhältlich. Diese werden ab Werk montiert. Die optional stehen folgende Systemerweiterungen zur Verfügung:
- CX10x0-N010 DVI / USB Modul
- CX10x0-N020 Audioschnittstellen
- CX10x0-N030/40 serielle Schnittstellen für RS323
- CX10x0-N031/41 serielle Schnittstellen für RS422 / RS485
- CX10x0-N060 Ethernet-Schnittstelle
CX1020-N010 bietet über die DVI- und USB-Schnittstellen den Anschluss an Beckhoff Control-Panel oder marktübliche Monitore mit DVI- oder VGA-Eingang an. An die USB-Schnittstellen vom Typ USB 2.0 können Geräte wie Maus, Tastatur, Drucker, Scanner, Massenspeicher, und weitere angeschlossen werden. Es sind aber dann Treiber für das entsprechende Betriebsystem (Windows CE / XPe) zu installieren. Multimediafähigkeiten werden über die Audioschnittstelle CX1020-N020 realisiert. Insgesamt vier serielle RS232-Schnittstellen mit max. 115-kBaud-Übertragungsgeschwindigkeit bieten die Module CX1020-N030 und CX1020-N040. Diese vier Schnittstellen können jeweils paarweise als RS422/RS485 ausgeführt werden; die Bezeichnungen lauten dann CX1020-N031 bzw. CX1020-N041. Die Systemschnittstellen sind nicht im Feld nachrüstbar oder erweiterbar. Sie werden in der bestellten Konfiguration ab Werk geliefert und sind vom CPU-Modul nicht trennbar. Die Systemschnittstellen führen den internen PC104-Bus durch, so dass an sie weitere CX-Komponenten angeschlossen werden können. Die Spannungsversorgung der Systemschnittstellenmodule wird über den internen PC104-Bus gewährleistet.
|
Technische Daten |
CX10x0-N010 |
CX10x0-N020 |
CX10x0-N030 |
CX10x0-N031 |
|---|---|---|---|---|
|
Schnittstellen |
1 x DVI + |
Line IN, |
1 x COM1+2, RS232 |
1 x COM1+2, RS422/RS485 |
|
Anschlussart |
DVI-I 29-polige Buchse + 2 USB Ports Typ A |
3,5 mm Buchse für Klinkenstecker |
2 x D-Sub Stecker 9-polig |
2 x D-Sub Buchse 9-polig |
|
Eigenschaften |
DVI-I Schnittstelle führt auch VGA Signale aus (DVI-A) |
eingebauter PC-Beeper |
max. Baudrate 115 kBaud, nicht gleichzeitig mit N031/N041 einsetzbar |
max. Baudrate 115 kBaud, nicht gleichzeitig mit N030/N040 einsetzbar |
|
Spannungsversorgung |
über Systembus (durch Netzteilmodul CX1100-xxxx) | |||
|
Abmessungen |
19 mm x 100 mm x 51 mm | |||
|
Betriebstemperatur |
0 °C ... +55 °C | |||
|
Lagertemperatur |
-25 °C ... +85 °C | |||
|
Relative Feuchte |
95% ohne Betauung | |||
|
Vibrations-/Schockfestigkeit |
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/29 | |||
|
EMV-Festigkeit/Aussendung |
gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |||
|
Schutzart |
IP 20 | |||
|
Gewicht |
ca. 80 g | |||
|
Technische Daten |
CX10x0-N060 |
|---|---|
|
Schnittstellen |
1 x Ethernet 10/100 Mbit |
|
Anschlussart |
1 x RJ45 |
|
Eigenschaften |
Netzwerkanschluss für internen |
|
Spannungsversorgung |
über Systembus (durch Netzteilmodul CX1100-xxxx) |
|
Abmessungen |
19 mm x 100 mm x 51 mm |
|
Betriebstemperatur |
0 °C ... +55 °C |
|
Lagertemperatur |
-25 °C ... +85 °C |
|
Relative Feuchte |
95% ohne Betauung |
|
Vibrations-/Schockfestigkeit |
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/29 |
|
EMV-Festigkeit/Aussendung |
gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
|
Schutzart |
IP 20 |
|
Gewicht |
ca. 80 g |