Adapter RAM Hardware Adressübersicht
verfügbarer Adressraum bei CX1020: D0000-DFFFF (hex)
|
Base Address (hex) |
End Address (hex) |
Size(Bytes)(hex) |
Access Type |
Description |
|---|---|---|---|---|
|
D0000 |
D0FFF |
1000 |
R/W |
CX1100-0002/3 Dual Ported RAM |
|
D1000 |
D100F |
10 |
R/W |
CX1100 Auxiliary Control Block( LCD Display, misc. registers) |
|
D1010 |
D101F |
10 |
R/W |
CX1100-0900 UPS Control Block |
|
D2000 |
D3FFF |
2000 |
R/W |
CX1100 Non Volatile RAM |
|
D4000 |
D5FFF |
2000 |
R/W |
CX1500-M310 Profibus Master DPRAM |
|
D6000 |
D7FFF |
2000 |
R/W |
CX1500-M510 CANopen Master DPRAM |
|
D8000 |
D9FFF |
2000 |
R/W |
CX1500-M520 DeviceNet Master DPRAM |
|
DA000 |
DBFFF |
2000 |
R/W |
CX1500-M200 Lightbus Master DPRAM |
|
DC000 |
DDFFF |
2000 |
R/W |
CX1500-M750 Sercos Master DPRAM |
Für einige Felsbusanschaltungen (alle Slaveanschaltungen) liegen die eingeblendeten Adressen im Speicherbereich größer als DFFFF (hex). Für diese Anschaltungen müssen bei der Bestellung Module mit anderen Basisadressen bestellt werden. Gleiches gilt auch für den Einsatz von mehreren Mastermodulen des gleichen Feldbustyps. Die Bestellnummer lauten dann wie folgt:
|
Bestellnummer |
Alternative ISA-Adresse |
|---|---|
|
Masteranschaltungen | |
|
CX1500-Mxxx-0001 |
D4000 |
|
CX1500-Mxxx-0002 |
D6000 |
|
CX1500-Mxxx-0003 |
D8000 |
|
CX1500-Mxxx-0004 |
DA000 |
|
CX1500-Mxxx-0005 |
DC000 |
|
Slaveanschaltungen | |
|
CX1500-Bxxx-0001 |
D4000 |
|
CX1500-Bxxx-0002 |
D6000 |
|
CX1500-Bxxx-0003 |
D8000 |
|
CX1500-Bxxx-0004 |
DA000 |
|
CX1500-Bxxx-0005 |
DC000 |
Für xxx ist das entsprechende Feldbussystem einzusetzen:
- 200 für Lightbus
- 310 für Profibus
- 510 für CAN-open
- 520 für DeviceNet.
Es können zwei Feldbusanbindungen (Master oder Slave) ohne Einschränkungen eingesetzt werden. Für mehr als zwei Anbindungen ist eine Freigabe durch die Beckhoff Automation GmbH erforderlich. |