CX1020 Technische Daten

Die Grundausstattung des CX1020 enthält eine 64-MB-Compact-Flash-Karte. Zwei Ethernet-RJ-45 Schnittstellen gehören ebenfalls zur Basisausstattung. Diese Schnittstellen sind auf einen internen Switch geführt und bieten eine einfache Möglichkeit zum Aufbau einer Linientopologie ohne den zusätzlichen Einsatz von Ethernet-Switchen. Über die beidseitig ausgeführte PC104-Schnittstelle können alle anderen Komponenten der CX-Familie angeschlossen werden. Für die Spannungsversorgung des CPU-Moduls wird eines der Netzteilmodule des Typs CX1100-000x benötigt.
Voraussetzungen
|
Technische Daten |
CX1020-0000 |
|---|---|
|
Prozessor |
Prozessor Intel® Celeron® M ULV, 1-GHz-Taktfrequenz |
|
Interner Flash Speicher |
64 MByte Compact Flash Karte |
|
Interner Arbeitsspeicher |
256 MByte DDR-RAM (erweiterbar auf 512MByte, 1 GByte) |
|
Schnittstellen |
2 x RJ45 (Ethernet, interner Switch) |
|
Diagnose LED |
1 x Power, 2 x LAN Link/Aktivität, 1 x TC, 1 x Flash-Zugriff |
|
Erweiterungssteckplatz |
1 x Compact Flash Typ I+ II Einschub mit Auswurfmechanik |
|
Uhr |
interne batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum |
|
Betriebssystem |
Microsoft Windows CE.NET oder Microsoft |
|
Steuerungssoftware |
TwinCAT PLC Runtime , TwinCAT NC PTP Runtime oder TwinCAT NCI Runtime |
|
Systembus |
16 Bit ISA (PC104 Standard) |
|
Spannungsversorgung |
über Systembus (durch Netzteilmodul CX1100-000x) |
|
Abmessungen |
96 mm x 112 mm x 99 mm |
|
Gewicht |
ca. 550 g |
|
Betriebs-/Lagertemperatur |
0° C ... +50° C / -25° C ... +85° C |
|
Relative Feuchte |
95% ohne Betauung |
|
Vibartions-/Schockfest |
gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/29 |
|
EMV-Festigkeit/Aussendung |
gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
|
Schutzart |
IP 20 |
Das passive Kühlungsmodul ist im Lieferumfang enthalten. Es ist werkseitig mit dem CPU-Grundmodul verbunden.