Maße
Die Produktreihe CX1010 zeichnet sich durch geringes Bauvolumen und hohe Modularität aus. Für die Projektierung muss ein CPU Modul und ein Netzteil sowie die entsprechenden Systemschnittstellen und die Feldbusschnittstellen vorgesehen werden. Die Gesamtbreite der Anwendung setzt sich aus den einzelnen verwendeten Modulen zusammen. Mit einer Höhe von 100 mm entsprechen die Maße der Module exakt denen der Beckhoff Busklemmen.
Es muss noch ein Sicherheitsabstand zur ausreichenden Kühlung des CPU-Moduls vorgesehen werden. (Details hierzu unter Einbaulage) Außerdem ermöglichen die abgesenkten Steckerflächen den Einsatz in einem Standard Klemmenkasten von 120 mm Höhe.
CX1010 CPU-Grundmodule:
CX1000-N00x / CX1010-N0x0 Systemschnittstellen:


CX1100-000x Netzteile:
CX1100-0001
Netzteil ohne E/A-Schnittstelle
CX1100-0002
Netzteil mit E/A Schnittstelle (K-Bus-Anschluss)
Abmessungen in mm: 39 x 100 x 91
CX1100-0003
Netzteil mit E/A-Schnittstelle (K-Bus-Schnittstelle) und IP-Link
Abmessungen in mm: 58 x 100 x 91
CX1100-0004 ( nur mit CX1010 verwendbar)
Netzteil mit E-Bus ( EtherCAT)
CX1100-09x0 USV Modul:
CX1100-0900
CX1100-0910
CX1100-0920
CX1500-Mxxx und CX1500-Bxxx Feldbusanschaltungen
Die Module für die Feldbusanschaltungen besitzen die Abmessung 38 x 100 x 91 mm, unabhängig davon, ob es sich um eine Master- oder Slaveanschaltung handelt.
CX1500-Bxxx
CX1500-Mxxx