Technische Daten CX1100-0004
Abmessungen:
Die Spannungsversorgung eines CX- Systems erfolgt durch Netzteilmodule. Die Spannungsversorgung aller weiteren Systemkomponenten wird über den internen PC104-Bus gewährleistet; es sind keine separaten Versorgungszuführungen nötig. Die CX1100 Komponenten bieten jedoch weitere wichtige Eigenschaften über die reine Spannungsversorgung hinaus: ein integriertes NOVRAM erlaubt die spannungsausfallsichere Speicherung von Prozessdaten, ein LCD-Display mit zwei Zeilen à 16 Zeichen dient zur Ausgabe von System- und Anwendermeldungen.
Die Anreihung lokaler I/O-Signale an den CX1020 geschieht über die Netzteilvarianten CX1100-0002 (Busklemmen), CX1100-0003 (Busklemmen und Feldbus-Box-Module via IP-Link) sowie CX1100-0004 für die EtherCAT-Klemmen. Die I/O-Daten werden direkt im Arbeitsspeicher der CPU abgelegt; ein DPRAM ist nicht mehr nötig.
Das Netzteil CX1100-0004 bzw. die Anreihung von EtherCAT-Klemmen ist in Verbindung mit den CPU-Grundmodulen CX1010/CX1020/CX1030 möglich. Mit dem CPU-Grundmodul CX1000/CX1001 ist die Verbindung nicht möglich.
Technische Daten | CX1100-0004 |
---|---|
Spannungsversorgung | maximal 24 VDC. (-15%/+20%) Benutzen Sie eine 4 A Sicherung oder eine Spannungsversorgung, die NEC Class 2 entspricht um die UL-Anforderungen zu erfüllen!
|
Spannungsfestigkeit | 500 Veff (Versorgung / Interne Elektronik) |
Maximale Leistungsaufnahme | 3,5 W |
Empfohlene Sicherung bei 24 V | 4 A |
K-Bus Anschluss | - |
E-Bus Anschluss | ja (Adapterklemme) |
IP-Link Anschluss | - |
E-Bus Stromversorgung bis max. | 2 A |
Anschlussart | Cage-Clamp (Adapterklemme) |
NOVRAM | 8 kByte |
Display | FSTN Display 2 Zeilen x 16 Zeichen Text, beleuchtet |
I/O-DPRAM | - |
Diagnose LED | 1 x PWR, 1 x L/A, 1 x Run |
Abmessungen | 40 mm x 100 mm x 91 mm |
Gewicht | 250 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0° C ... +55° C / -25° C ... +85° C |
Relative Feuchte | 95% ohne Betauung |
Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/29 |
EMV-Festigkeit/Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP 20 |