Technische Daten CX1100-0012
Abmessungen:
Die Spannungsversorgung eines CX10x0 Systems erfolgt durch eines von vieri wählbaren Netzteilmodulen. Die Spannungsversorgung aller weiteren Systemkomponenten wird über den internen PC104-Bus gewährleistet; es sind keine separaten Versorgungszuführungen nötig. Die CX1100 Komponenten bieten jedoch weitere wichtige Eigenschaften über die reine Spannungsversorgung hinaus: ein integriertes NOVRAM erlaubt die spannungsausfallsichere Speicherung von Prozessdaten, ein LCD-Display mit zwei Zeilen à 16 Zeichen dient zur Ausgabe von System- und Anwendermeldungen.
Technische Daten | CX1100-0012 |
|---|---|
Spannungsversorgung | maximal 24 VDC. (-15%/+20%) Benutzen Sie eine 4 A Sicherung oder eine Spannungsversorgung, die NEC Class 2 entspricht um die UL-Anforderungen zu erfüllen!
|
Spannungsfestigkeit | 500 Veff (Versorgung / Interne Elektronik) |
Maximale Leistungsaufnahme | 3,5 W |
Empfohlene Sicherung bei 24 V | 4 A |
K-Bus Anschluss | ja (Adapterklemme) |
E-Bus Anschluss | - |
IP-Link Anschluss | - |
K-Bus Stromversorgung bis max. | 1,75 A |
Anschlussart | Cage-Clamp (Adapterklemme) |
NOVRAM | 8 kByte |
Display | FSTN Display 2 Zeilen x 16 Zeichen Text, beleuchtet |
I/O-DPRAM | 2 kByte |
Diagnose LED | 1 x PWR, 1 x I/O Run, 1 x 1/O Err |
Abmessungen | 42 mm x 109 mm x 92 mm |
Gewicht | 240 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0° C ... +55° C / -25° C ... +85° C |
Relative Feuchte | 95% ohne Betauung |
Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/29 |
EMV-Festigkeit/Aussendung | gemäß EN 61000-6-2 / EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP 20 |