Anschlüsse CX1010-N060
Die Systemschnittstelle CX1010-N060 stellt eine weitere Netzwerkschnittstelle zur Verfügung. Diese kann aber nur genutzt werden, wenn das Netzteil CX1100-0004 nicht angeschlossen ist. Da die eine, interne Schnittstelle, in diesem Fall für den Anschluss des Ethernet-Ports genutzt wird. (Details siehe Beschreibung des Grundmoduls.)
RJ 45 Schnittstelle (Buchse):
PIN | Signal | Beschreibung |
---|---|---|
1 | TD + | Transmit + |
2 | TD - | Transmit - |
3 | RD + | Receive + |
4 | connected | nicht benutzt |
5 | ||
6 | RD - | Receive - |
7 | connected | nicht benutzt |
8 |
TD & RD werden an den Hubs, oder zwischen zwei PCs getauscht.
Die Systemschnittstelle CX1010-N060 darf nur rechts, direkt an das CPU-Modul angebaut werden. Die Einbausituation wird in den folgenden Abbildungen dargestellt.
Gültige Einbauposition:
Die Schnittstelle befindet sich zwischen CPU-Modul und Netzteil.
Ungültige Einbauposition:
Die Schnittstelle befindet sich links von dem CPU-Modul in der Anreihung der anderen Systemschnittstellen.
Die maximale Länge eines angeschlossenen Netzwerkkabels beträgt 15 Meter!
![]() | Die Systemschnittstelle CX1010-N060 kann nur anstatt und nicht gleichzeitig mit dem Netzteil CX1100-0004 verwendet werden. |