Anschlüsse CX1010-N031/41

Anschlüsse CX1010-N031/41 1:

 

Die Systemschnittstelle CX1010-N031 stellt zwei RS422 bzw. RS485 Schnittstellen, COM1 und COM2, bereit. Beide sind auf einer  9-poligen Sub-D Buchsenleiste ausgeführt. Sollten mehr als zwei Schnittstellen benötigt werden, so kann das System über die Systemschnittstelle CX1010-N041 um zwei weitere RS442/485 Schnittstellen, COM3 und COM4, erweitert werden. Auch diese werden als 9-polige Sub-D Buchsenleiste ausgeführt. Die Pinbelegung aller Stecker ist identisch und wird unten auf der Seite dargestellt.

Die maximale Baudrate auf beiden Kanälen beträgt 115 kBit. Die Einstellung der Schnittstellenparameter erfolgt über das Betriebssystem oder kann aus dem SPS-Programm heraus gesteuert werden.

COM Schnittstelle (Buchse):

Anschlüsse CX1010-N031/41 2:
RS232_B
Pinbelegung COM Schnittstelle:

PIN

Signal

Typ

Beschreibung

2

TxD+

Data-Out +

Transmit 422

3

RxD+

Data-In +

Receive 422

5

GND

Ground

Ground

6

VCC

VCC

+5V

7

TxD-

Data-Out -

Transmit 422

8

RxD-

Data-In -

Receive 422

 

Für RS 485 muss  Pin 2 und 3 ( Data +) sowie Pin7 und 8 (Data -) verbunden werden.

 

Einstellung der Schnittstellen Parameter

Wenn das Schnittstellenmodul CX1010-N031/N041 sich als letztes in der Reihe Systemmodule befindet, ist der Zugriff auf die DIP-Schalter möglich. Entweder muss zuvor die Endabdeckung oder eventuelle Busmaster/Slaves entfernt werden. Details hierzu finden sich im Kapitel Abbau / Entsorgung. Liegt die Modulseite frei, so ist folgendes zu sehen:

        Anschlüsse CX1010-N031/41 3:

 

Der obere Schalter ist für die obere Schnittstelle, der untere entsprechend für die untere Schnittstelle zuständig. Die Schnittstellen können unabhängig von einander eingestellt werden. Mit einem langen, kleinen Schraubenzieher können die einzelnen Schalter vorsichtig gesetzt werden. Zum Einstellen ist das System abzuschalten!

Einstellung DIP-Switches RS485:

RS485 without Echo, End-Point ( Terminated) DEFAULT EINSTELLUNG

DIP

Status

Funktion

1

off

Echo on

2

on

Echo off

3

on

Auto send on

4

off

Always send on

5

on

Auto receive on

6

off

Always receive on

7

on

Term on

8

on

Term on

 

RS485 with Echo, End-Point ( Terminated)

DIP

Status

Funktion

1

on

Echo on

2

off

Echo off

3

on

Auto send on

4

off

Always send on

5

off

Auto receive on

6

on

Always receive on

7

on

Term on

8

on

Term on

RS485 without Echo, Drop-Point ( without Termination)

DIP

Status

Funktion

1

off

Echo on

2

on

Echo off

3

on

Auto send on

4

off

Always send on

5

off

Auto receive on

6

on

Always receive on

7

off

Term on

8

off

Term on

RS485 with Echo, Drop-Point ( without Termination)

DIP

Status

Funktion

1

on

Echo on

2

off

Echo off

3

on

Auto send on

4

off

Always send on

5

off

Auto receive on

6

on

Always receive on

7

off

Term on

8

off

Term on

 

Einstellung DIP-Switches RS422:

RS422 full duplex end point

DIP

Status

Funktion

1

on

Echo on

2

off

Echo off

3

off

Auto send on

4

on

Always send on

5

off

Auto receive on

6

on

Always receive on

7

on

Term on

8

on

Term on

 

Die Systemschnittstelle CX1010-N031 kann nur anstatt und nicht gleichzeitig mit CX1010-N030 verwendet werden.Die Systemschnittstelle CX1010-N042 kann nur anstatt und nicht gleichzeitig mit CX1010-N040 verwendet werden.