Anschlüsse CX1010-N030/40
Die Systemschnittstelle CX1010-N030 stellt zwei RS232 Schnittstellen, COM1 und COM2, bereit. Beide sind auf einer 9-poligen Sub-D Stiftleiste ausgeführt. Sollten mehr als zwei Schnittstellen benötigt werden, so kann das System über die Systemschnittstelle CX1010-N040 um zwei weitere RS232 Schnittstellen, COM3 und COM4, erweitert werden. Auch diese werden als 9-polige Sub-D Stiftleiste ausgeführt. Die Pinbelegung aller Stecker ist identisch und wird unten auf der Seite dargestellt.
Die maximale Baudrate auf beiden Kanälen beträgt 115 kBit. Die Einstellung der Schnittstellenparameter erfolgt über das Betriebssystem oder kann aus dem SPS-Programm heraus gesteuert werden.
COM Schnittstelle RS232 (Stecker):

PIN | Signal | Typ | Beschreibung |
---|---|---|---|
1 | DCD | Signal in | Data Carrier Detected |
2 | RxD | Signal in | Receive Data |
3 | TxD | Signal out | Transmit Data |
4 | DTR | Signal out | Data Terminal Ready |
5 | GND | Ground | Ground |
6 | DSR | Signal in | Dataset Ready |
7 | RTS | Signal out | Request to Send |
8 | CTS | Signal in | Clear to Send |
9 | RI | Signal in | Ring Indicator |
![]() | Art und Quelle der Gefahr Die Systemschnittstelle CX1010-N030 kann nur anstatt und nicht gleichzeitig mit CX1010-N031 verwendet werden.Die Systemschnittstelle CX1010-N040 kann nur anstatt und nicht gleichzeitig mit CX1010-N041 verwendet werden. |