Technische Daten
Abmessungen:


Wie zu der CX1000-CPU sind zum CPU-Grundmodul CX1010 eine Reihe optionaler Systemschnittstellenmodule erhältlich. Diese werden ab Werk montiert. Die optional stehen folgende Systemerweiterungen zur Verfügung:
- CX1010-N010 DVI / USB Modul
- CX1010-N020 Audioschnittstellen
- CX1010-N030/40 serielle Schnittstellen für RS323
- CX1010-N031/41 serielle Schnittstellen für RS422 / RS485
- CX1010-N060 Ethernet-Schnittstelle
CX1010-N010 bietet über die DVI- und USB-Schnittstellen den Anschluss an Beckhoff Control-Panel oder marktübliche Monitore mit DVI- oder VGA-Eingang an. An die USB-Schnittstellen vom Typ USB 2.0 können Geräte wie Maus, Tastatur, Drucker, Scanner, Massenspeicher, und weitere angeschlossen werden. Es sind aber dann Treiber für das entsprechende Betriebsystem (Windows CE / XPe) zu installieren. Multimediafähigkeiten werden über die Audioschnittstelle CX1010-N020 realisiert. Insgesamt vier serielle RS232-Schnittstellen mit max. 115-kBaud-Übertragungsgeschwindigkeit bieten die Module CX1010-N030 und CX1010-N040. Diese vier Schnittstellen können jeweils paarweise als RS422/RS485 ausgeführt werden; die Bezeichnungen lauten dann CX1010-N031 bzw. CX1010-N041. Die Systemschnittstellen sind nicht im Feld nachrüstbar oder erweiterbar. Sie werden in der bestellten Konfiguration ab Werk geliefert und sind vom CPU-Modul nicht trennbar. Die Systemschnittstellen führen den internen PC104-Bus durch, so dass an sie weitere CX-Komponenten angeschlossen werden können. Die Spannungsversorgung der Systemschnittstellenmodule wird über den internen PC104-Bus gewährleistet.
Technische Daten | CX1010-N010 | CX1010-N020 | CX1010-N030 | CX1010-N031 |
|---|---|---|---|---|
Schnittstellen | 1 x DVI + | Line IN, | 1 x COM1+2, RS232 | 1 x COM1+2, RS422/RS485 |
Anschlussart | DVI-I 29-polige Buchse + 2 USB Ports Typ A | 3,5 mm Buchse für Klinkenstecker | 2 x D-Sub Stecker 9-polig | 2 x D-Sub Buchse 9-polig |
Eigenschaften | DVI-I Schnittstelle führt auch VGA Signale aus (DVI-A) | eingebauter PC-Beeper | max. Baudrate 115 kBaud, nicht gleichzeitig mit N031/N041 einsetzbar | max. Baudrate 115 kBaud, nicht gleichzeitig mit N030/N040 einsetzbar |
Spannungsversorgung | über Systembus (durch Netzteilmodul CX1100-xxxx) | |||
Abmessungen | 19 mm x 100 mm x 51 mm | |||
Betriebstemperatur | 0 °C ... +55 °C | |||
Lagertemperatur | -25 °C ... +85 °C | |||
Relative Feuchte | 95% ohne Betauung | |||
Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/29 | |||
EMV-Festigkeit/Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 | |||
Schutzart | IP 20 | |||
Gewicht | ca. 80 g | |||
Technische Daten | CX1010-N060 |
|---|---|
Schnittstellen | 1 x Ethernet 10/100 Mbit |
Anschlussart | 1 x RJ45 |
Eigenschaften | Netzwerkanschluss für erweiterten PC104 Bus |
Spannungsversorgung | über Systembus (durch Netzteilmodul CX1100-xxxx) |
Abmessungen | 19 mm x 100 mm x 51 mm |
Betriebstemperatur | 0 °C ... +55 °C |
Lagertemperatur | -25 °C ... +85 °C |
Relative Feuchte | 95% ohne Betauung |
Vibrations-/Schockfestigkeit | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/29 |
EMV-Festigkeit/Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP 20 |
Gewicht | ca. 80 g |