PC 104 Bus
Der PC 104 Bus ist ein standardisierter Bus mit 104 ISA-Signalen für kompakte Embedded Systeme.
Für die Funktionalität der CX1010 Module sind acht zusätzliche Signale, hier farblich markiert, zu den Standardsignalen hinzugefügt worden.
Pin |
|
| Row C4 | Row D4 |
---|---|---|---|---|
1 | IOCHCHK* | GND | GND | GND |
2 | SD7 | RESETDRV | SBHE* | MEMCS16* |
3 | SD6 | +5V | LA23 | IOCS16* |
4 | SD5 | IRQ9 | LA22 | IRQ10 |
5 | SD4 | n.c. (+12V intern) | LA21 | IRQ11 |
6 | SD3 | DRQ2 | LA20 | IRQ12 |
7 | SD2 | n.c. (+5V intern) | LA19 | IRQ13 |
8 | SD1 | ENDXFR* | LA18 | IRQ14 |
9 | SD0 | +12V | LA17 | DACK0* |
10 | IOCHRDY | (KEY)² | MEMR* | DRQ0 |
11 | AEN | SMEMW* | MEMW* | DACK5* |
12 | SA19 | SMEMR* | SD8 | DRQ5 |
13 | SA18 | IOW* | SD9 | DACK6* |
14 | SA17 | IOR* | SD10 | DRQ6 |
15 | SA16 | DACK3* | SD11 | DACK7* |
16 | SA15 | DRQ3 | SD12 | DRQ7 |
17 | SA14 | DACK1* | SD13 | +5V |
18 | SA13 | DRQ1 | SD14 | MASTER* |
19 | SA12 | REFRESH* | SD15 | GND |
20 | SA11 | SYSCLK | (KEY)² | GND |
21 | SA10 | IRQ7 | -- | -- |
22 | SA9 | IRQ6 | -- | -- |
23 | SA8 | IRQ5 | -- | -- |
24 | SA7 | IRQ4 | -- | -- |
25 | SA6 | IRQ3 | -- | -- |
26 | SA5 | DACK2* | -- | -- |
27 | SA4 | TC | -- | -- |
28 | SA3 | BALE | -- | -- |
29 | SA2 | +5V | -- | -- |
30 | SA1 | OSC | -- | -- |
31 | SA0 | GND | -- | -- |
32 | GND | GND | -- | -- |
Anmerkungen:
1. B10 und C20 sind nicht benutzt und können zur Sicherstellung der korrekten Verbindung von zwei Modulen ausgelassen werden.
2. Zeit- und Funktionsverhalten des Signals entsprechen der ISA Spezifikation.
3. Signalaus- und -eingang weichen von der ISA Spezifikation ab.
4. Negative Spannungen werden nicht unterstützt.
5. In der Spezifikation werden die Pins von 0 bis 19 gezählt.
Pinbelegung der acht zusätzlichen Signale:
Pin Nummer (gelbe Felder) |
|
|
---|---|---|
1 | LAN TX- | LAN TX+ |
2 | LAN RX- | LAN RX+ |
3 | USB D- | USB D+ |
4 | SMBDAT | SMBCLK |
Hinweis:
Weitere Informationen zum PC104 Bus finden Sie im Datenblatt oder unter http://www.pc104.org.