Batteriefach
Auf der linken Seite des CPU-Moduls, zwischen den beiden Ethernet Schnittstellen, befindet sich das Batteriefach.
Dieses kann mit Hilfe eines Schraubenziehers vorsichtig geöffnet werden.
Bei der Batterie handelt es sich um eine Typ CR2032 von Panasonic.
Die genauen Daten lauten wie folgt:
Batterietyp | Elektrische Eigenschaften (bei 20° C) | Standard Belastung | Abmessungen | |||
nominal Spannung | nominal Kapazität | kontinuierliche Last | Durchmesser | Höhe | Gewicht | |
3,0 V | 225 mAh | 0.20 mA | 20.0 mm | 3.20 mm | 3.1 g |

Eine falsch eingesetzte Batterie kann explodieren!Verwenden Sie ausschließlich denselben Batterietyp (CR2032) von Sanyo oder Panasonic.Achten Sie unbedingt darauf, dass die Plus- und Minuspole der Batterie korrekt eingelegt wird. (Minuspol links)Öffnen Sie die Batterie niemals und werfen Sie die Batterie niemals in ein Feuer.Die Batterie kann nicht wieder aufgeladen werden.
![]() | Die Batterie muss alle 5 Jahre gewechselt werden. Ersatzbatterien können beim Beckhoff Service bestellt werden. Altbatterie- Rücknahme: Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle bei Handel oder Kommune zu bringen. Sie können nach Gebrauch an den bekannten Sammelstellen und auch bei der Beckhoff Automation GmbH unentgeltlich zurückgegeben werden. Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und Gesundheit schaden können. Batterien werden wieder verwertet, sie enthalten wichtige Rohstoffe wie Eisen, Zink, Mangan oder Nickel. Die Umwelt und Beckhoff sagen Dankeschön. |