Ausführungen
Das CPU-Modul lässt sich mit unterschiedlichen Hardware- und Softwareoptionen ausstatten: bei den Betriebssystemen besteht die Wahl zwischen "Windows CE.NET" sowie "Windows XP Embedded". Durch die Automatisierungssoftware TwinCAT wird ein CX1010 System zu einer leistungsfähigen SPS und Motion Control Steuerung, die mit oder ohne Visualisierung eingesetzt werden kann. An das CPU-Grundmodul können weitere Systemschnittstellen (ab Werk vormontiert) sowie Feldbusanschaltungen angefügt werden.
Die CX 1010 Module sind in folgenden Ausführungen erhältlich:
Voraussetzungen
Modul | DVI / USB | ohne Betriebssystem | Windows CE | Windows XPE | ohne TwinCAT | TwinCAT PLC Runtime | TwinCAT NC PTP Runtime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CX1010-0000 | - | X | - | - | X | - | - |
CX1010-0010 | - | - | X | - | X | - | - |
CX1010-0011 | - | - | X | - | - | X | - |
CX1010-0012 | - | - | X | - | - | - | X |
CX1010-0100 | X | X | - | - | X | - | - |
CX1010-0110 | X | - | X | - | X | - | - |
CX1010-0111 | X | - | X | - | - | X | - |
CX1010-0112 | X | - | X | - | - | - | X |
CX1010-0020 | - | - | - | X | X | - | - |
CX1010-0021 | - | - | - | X | - | X | - |
CX1010-0022 | - | - | - | X | - | - | X |
CX1010-0120 | X | - | - | X | X | - | - |
CX1010-0121 | X | - | - | X | - | X | - |
CX1010-0122 | X | - | - | X | - | - | X |
CX1010 Systeme mit Windows XP Embedded setzen eine Compact Flash Karte mit einer Kapazität von mindestens 1 GByte voraus.
Hinweis:
Die Auflistung der verschiedenen Software Images entnehmen Sie bitte der Software Dokumentation für CX-Systeme.