Technische Daten
Abmessungen:
Die Grundausstattung des CX1010 enthält eine 64-MB-Compact-Flash-Karte. Eine Ethernet-RJ-45 Schnittstellen gehört ebenfalls zur Basisausstattung. Über die beidseitig ausgeführte PC104-Schnittstelle können alle anderen Komponenten der CX-Familie angeschlossen werden. Für die Spannungsversorgung des CPU-Moduls wird eines der Netzteilmodule des Typs CX1100-000x benötigt.
Voraussetzungen
Technische Daten | CX1010-0000 |
|---|---|
Prozessor | Prozessor AMD Geode® LX 800, 500 MHz-Taktfrequenz |
Interner Flash Speicher | 64 MByte Compact Flash Karte |
Interner Arbeitsspeicher | 256 MByte DDR-RAM |
Schnittstellen | 1 x RJ45 (Ethernet) |
Diagnose LED | 1 x Power, 1 x LAN Link/Aktivität, 1 x TC, 1 x Flash-Zugriff |
Erweiterungssteckplatz | 1 x Compact Flash Typ I+ II Einschub mit Auswurfmechanik |
Uhr | interne batteriegepufferte Uhr für Zeit und Datum |
Betriebssystem | Microsoft Windows CE.NET oder Microsoft |
Steuerungssoftware | TwinCAT PLC Runtime , TwinCAT NC PTP Runtime oder TwinCAT NCI Runtime |
Systembus | 16 Bit ISA (PC104 Standard) |
Spannungsversorgung | über Systembus (durch Netzteilmodul CX1100-000x) |
Verlustleistung | 8 Watt |
Abmessungen | 58 mm x 120 mm x 91 mm |
Gewicht | ca. 355 g |
Betriebs-/Lagertemperatur | 0° C ... +50° C / -25° C ... +85° C |
Relative Feuchte | 95% ohne Betauung |
Vibrations-/Schockfest | gemäß EN 60068-2-6 / EN 60068-2-27/29 |
EMV-Festigkeit/Aussendung | gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
Schutzart | IP 20 |
Das passive Kühlungsmodul ist im Lieferumfang enthalten. Es ist werkseitig mit dem CPU-Grundmodul verbunden.