Besondere Anforderungen (IECEx)
| |
Explosionsgefahr In explosionsgefährdeten Bereichen können sich Gase entzünden. Lesen und befolgen Sie die Sicherheitshinweise, um eine Verpuffung oder Explosion zu vermeiden. |
Das Gerät muss in ein geeignetes Gehäuse mit Schutzart IP54 gemäß EN 60079-15 eingebaut werden, wobei die Umgebungsbedingungen zu berücksichtigen sind, unter denen das Gerät verwendet wird.
Es sind Vorkehrungen zu treffen, um zu verhindern, dass die Nennspannung durch transiente Störungen von mehr als 119 V überschritten wird.
Beachten Sie den zulässigen Umgebungstemperaturbereich von 0-55 °C für den Einsatz von CU8803 in explosionsgefährdeten Bereichen.
Befestigen Sie den USB-Steckverbinder mit Kabelbinder an der Halteklammer.
Das Gerät darf nur in einem Bereich mit höchstens Verschmutzungsgrad 2 gemäß IEC 60664-7 verwendet werden.