Technische Daten
Produktbezeichnung | CU8803-000x |
|---|---|
Abmessungen (B x H x T) | 70 x 100 x 80 mm |
Gewicht | 745 g |
Versorgungsspannung | 20,4-30 VDC (24 VDC Netzteil, NEC class 2) |
max. Stromaufnahme mit Control Panel | 4,7 A |
Schutzart | IP20 |
Erschütterungsfestigkeit (Vibration sinusförmig) | EN 60068-2-6: 10 bis 58 Hz: 0,035 mm 58 bis 500 Hz: 0,5 G (ca. 5 m/ s2) |
Erschütterungsfestigkeit (Schock) | EN 60068-2-27: 5 G (ca. 50 m/ s2), Dauer: 30 ms |
EMV-Störfestigkeit | Gemäß EN 61000-6-2 |
EMV-Störaussendung | Gemäß EN 61000-6-4 |
Zulässige Umgebungstemperatur | 0 °C bis 55 °C (Betrieb) -25 °C bis 70 °C (Transport/Lagerung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit | Maximal 95 %, ohne Betauung |
Transport und Lagerung | Bei Transport und Lagerung sind die gleichen Werte für Luftfeuchtigkeit und Erschütterungsfestigkeit einzuhalten wie im Betrieb. Durch geeignete Verpackung der Senderbox kann die Erschütterungsfestigkeit beim Transport verbessert werden. |