Außerbetriebnahme
| |
Stromschlaggefahr Das Abklemmen der Senderbox bei Gewitter kann zu Stromschlägen führen.
|
Hinweis | |
Sachschäden durch Spannungsversorgung Eine angeschlossene Spannungsversorgung kann während der Demontage zu Schäden an der Senderbox führen.
|
Im Rahmen der Außerbetriebnahme der Senderbox müssen Sie zunächst die Spannungsversorgung und Leitungen trennen. Im Anschluss daran können Sie die Senderbox aus dem Schaltschrank demontieren.
Spannungsversorgung und Leitungen trennen
Um die Spannungsversorgung und Leitungen von der Senderbox zu trennen, befolgen Sie die folgenden Schritte:
- 1. Trennen Sie die Senderbox von der externen 24-V-Spannungsversorgung.
- 2. Schrauben Sie den dreipoligen Spannungsstecker ab und ziehen Sie ihn aus der Spannungsbuchse heraus.
- 3. Demontieren Sie die Spannungsversorgungsleitung, sofern der dreipolige Stecker bei der Senderbox verbleiben soll.
- 4. Notieren Sie sich die Beschaltung aller Datenübertragungsleitungen, wenn Sie die Verkabelung mit einem anderen Gerät wiederherstellen wollen.
- 5. Schneiden Sie die Kabelbinder an der Zugentlastung an der optionalen Zugentlastung C9900-Z484 durch, sofern vorhanden.
- 6. Trennen Sie alle Datenübertragungsleitungen von der Senderbox.
- Sie haben die Spannungsversorgung und Leitungen getrennt.
Demontage Hutschiene
Um zunächst die optionale Zugentlastung, sofern vorhanden, von der Hutschiene zu demontieren, befolgen Sie die folgenden Schritte, die in Abbildung 11 dargestellt sind:
- 1. Lösen und entfernen Sie die beiden Torx TX20-Schrauben (Abschnitt A). Achten Sie darauf, dass die Zugentlastung gegen Herunterfallen gesichert ist.
- 2. Haken Sie den oberen Haken der Halterung aus der Hutschiene aus (Abschnitt B).
- 3. Haken Sie den unteren Haken der Halterung aus der Hutschiene aus (Abschnitt C).
- Sie haben die Zugentlastung demontiert.
Um die Senderbox von der Hutschiene zu demontieren, befolgen Sie die folgenden Schritte, die in Abbildung 12 dargestellt sind:
- 1. Drücken Sie die Senderbox auf der Hutschiene nach unten (Abschnitt A).
- Der untere Haken der Senderbox ist aus der Hutschiene ausgehakt.
- 2. Kippen Sie den unteren, ausgehakten Teil der Senderbox nach vorne (Abschnitt B).
- 3. Haken Sie den oberen Haken der Senderbox aus der Hutschiene aus (Abschnitt C).
- Sie haben die Senderbox demontiert.