Senderbox anschließen
| |
Stromschlaggefahr Gefährliche Berührungsspannungen können zum Stromschlag führen. Halten Sie sich an die folgenden Punkte, um einen Stromschlag zu vermeiden:
|
Hinweis | |
Fehlerhafte Vorgehensweise beim Anschluss Durch eine fehlerhafte Vorgehensweise beim Anschluss der Leitung können Sachschäden entstehen.
|
Um die Senderbox betriebsbereit zu machen, müssen Sie diese anschließen. Dazu gehört im ersten Schritt die Erdung des Geräts. Anschließend können Sie die Leitungen und die Spannungsversorgung anschließen.
Für die Spannungsversorgung ist ein externes Netzteil erforderlich, das 24 V Gleichspannung (-15 %/+20 %) für den Betrieb des Geräts liefert.
Verkabeln Sie die Senderbox im Schaltschrank entsprechend der Norm EN 60204-1:2006 Schutzkleinspannungen (PELV = Protective Extra Low Voltage):
- Der Schutzleiter PE (protective earth) und der Leiter „0 V“ der Spannungsquelle müssen auf dem gleichen Potenzial liegen (im Schaltschrank verbunden).
- Die Norm EN 60204-1:2006 Abschnitt 6.4.1:b schreibt vor, dass eine Seite des Stromkreises oder ein Punkt der Energiequelle dieses Stromkreises an das Schutzleitersystem angeschlossen werden muss.
An der Senderbox angeschlossene Geräte mit eigener Spannungsversorgung müssen für die Leiter PE „0 V“ das gleiche Potenzial wie das Control Panel haben (keine Potenzialdifferenz).
Erdung
Durch die Schutzerdung bzw. den Potenzialausgleich von elektronischen Geräten werden unterschiedliche Potenziale (Potenzialdifferenz) minimiert und elektrische Ströme in den Erdboden abgeleitet. Damit sollen gefährliche Berührungsspannungen und elektromagnetische Störungen vermieden werden.
In der Spannungsbuchse der Senderbox ist ein PIN zur Schutzerdung enthalten. Stellen Sie die niederohmige Schutzerdung her, indem Sie die Spannungsversorgung anschließen.
Senderbox anschließen
Achten Sie darauf, dass Sie zuerst alle Datenübertragungsleitungen in die Senderbox einstecken und danach die Spannungsversorgung anschließen.
Für den Anschluss der Spannungsversorgung können Sie Leitungen mit einem maximalen Kabelquerschnitt 1,5 mm2 verwenden. Nutzen Sie bei langen Zuleitungen 1,5 mm2, um einen niedrigen Spannungsabfall an der Zuleitung zu erreichen. Es sollten mindestens 22 V am Spannungsversorgungsstecker der Senderbox anliegen, damit bei Spannungsschwankungen die Senderbox an bleibt.
Zum Anschließen des 24-VDC-Netzteils gehen Sie wie folgt vor:
- 1. Stecken Sie den Spannungsstecker in die Spannungsbuchse der Senderbox.
- 2. Verschrauben Sie den Spannungsstecker mit der Spannungsbuchse.
- 3. Schließen Sie die Senderbox an Ihre externe 24-V-Spannungsversorgung an.
- 4. Schalten Sie die 24-V-Spannungsversorgung ein.
- 5. Messen Sie die Spannung an der 3-poligen Steckerleiste der Senderbox.
- Sie haben die Senderbox angeschlossen.
Montage Zugentlastung
Um die Kriterien der ATEX-Zertifizierung II 3G Ex ec IIC T4 Gc und II 3D Ex tc IIIC T135 °C Dc für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen zu erfüllen, benötigen Sie eine Zugentlastung für den USB-Steckverbinder. Nutzen Sie dafür die Beckhoff Bestelloption C9900-Z484.
Die Zugentlastung ist einseitig beschriftet. Der Beschriftung können Sie entnehmen, welche der beiden Halteklammern für die Senderbox CU8803 genutzt werden soll. Die entsprechende Halteklammer ist zusätzlich in Abbildung 10 markiert.
Um die Zugentlastung auf der Hutschiene neben der Senderbox zu montieren, befolgen Sie die folgenden Schritte, die in Abbildung 10 dargestellt sind:
- 1. Haken Sie die Halterung der Zugentlastung mit dem unteren Haken unmittelbar rechts neben der Senderbox in die Hutschiene ein (Abschnitt A). Achten Sie darauf, dass die beschriftete Seite nach rechts zeigt.
- 2. Kippen Sie die Zugentlastung in eine gerade Position, um die andere Seite der Halterung in die Hutschiene einzuhaken (Abschnitt B).
- 3. Ziehen Sie die beiden Torx TX20-Schrauben an der Halterung der Zugentlastung fest. (Abschnitt C).
- Sie haben die Zugentlastung auf der Hutschiene montiert.
- 4. Befestigen Sie den USB-Steckverbinder mit Kabelbinder an der Halteklammer.
- 5. Überprüfen Se die Zugfestigkeit des Kabels. Falls notwendig, ziehen Sie die Kabelbinder nach.
- 6. Schneiden Sie den Rest der Kabelbinder mit einer Zange oder einem Seitenschneider ab.
- Sie haben den USB-Steckverbinder an der Zugentlastung befestigt.
