CP-Link-4-Ausgang
Die Senderbox verfügt über einen CP-Link-4-Ausgang (X30). Über den CP-Link-4-Ausgang wird die Senderbox mit dem Control Panel, welches als Bedienelement fungiert, verbunden.
Mittels eines Cat.6A-Kabels kann die Senderbox DVI, USB und die Spannungsversorgung an das Control Panel übertragen (The One Cable Display Link). Das Control Panel kann dadurch in bis zu 100 m Entfernung zur Senderbox betrieben werden.
Pin | Signal |
|---|---|
1 | 0 + |
2 | 0 - |
3 | 1 + |
4 | 2 + |
5 | 2 - |
6 | 1 - |
7 | 3 + |
8 | 3 - |
An dem CP-Link-4-Ausgang befinden sich zwei LEDs. Die nachfolgende Tabelle gibt Auskunft über die Bedeutungen der LEDs.
LED | Zuordnung | Status | Bedeutung |
|---|---|---|---|
P20 | Aktivität | aus blinkt gelb | keine Datenübertragung DVI-Daten werden übertragen |
P30 | Verbindung | aus leuchtet grün | keine Verbindung zum Control Panel Verbindung zum Control Panel aufgebaut |