DVI-Eingang
Die Senderbox verfügt über einen DVI-Eingang (X20). Über den DVI-Eingang wird die Senderbox mit dem Industrie-PC verbunden. Die Kabellänge darf maximal 1 m betragen.
Pin | Belegung | Pin | Belegung | Pin | Belegung |
|---|---|---|---|---|---|
1 | TDMS Data 2 - | 9 | TDMS Data 1 - | 17 | TDMS Data 0 - |
2 | TDMS Data 2 + | 10 | TDMS Data 1 + | 18 | TDMS Data 0 + |
3 | TDMS Data 2/4 Shield | 11 | TDMS Data 1/3 Shield | 19 | TDMS Data 0/5 Shield |
4 | nicht belegt | 12 | nicht belegt | 20 | nicht belegt |
5 | nicht belegt | 13 | nicht belegt | 21 | nicht belegt |
6 | DDC Clock | 14 | + 5 V Power | 22 | TDMS Clock Shield |
7 | DDC Data | 15 | Ground (+ 5 V, Analog H/V Sync) | 23 | TDMS Clock + |
8 | Analog Vertical Sync | 16 | Hot Plug Detect | 24 | TDMA Clock - |