Spannungsversorgung

Die Senderbox wird mit einer nominellen Eingangsspannung von 24 VDC versorgt. Der Anschluss an die Spannungsversorgung sowie die Schutzerdung des Geräts erfolgt über die dreipolige Spannungsbuchse (X40).

Spannungsversorgung 1:
Spannungsbuchse Pin-Nummerierung
Spannungsbuchse Pinbelegung

Pin

Signal

Beschreibung

3

Spannungsversorgung 2:

Schutzerdung

2

-

Minuspol Spannungsversorgung 24 V

1

+ 24 V

Pluspol Spannungsversorgung 24 V

Der Stecker für die Spannungsversorgung ist für 8 A spezifiziert und kann Leitungsquerschnitte bis 1,5 mm2 mit Aderendhülsen ohne Kragen aufnehmen. Bei der Verwendung von Aderendhülsen mit Kragen, verringert sich der Leitungsquerschnitt auf 1 mm2. Verwenden Sie bei langen Zuleitungen 1,5 mm2 bzw. 1 mm2, um einen niedrigen Spannungsabfall an der Zuleitung zu erreichen. Es sollten mindestens 22 V am Spannungsversorgungsstecker der Senderbox anliegen, damit bei Spannungsschwankungen die Senderbox eingeschaltet bleibt. Der Stecker ist im Lieferumgang enthalten. Einen Ersatzstecker erhalten Sie bei Ihrem Beckhoff Vertrieb unter der folgenden Bestelloption:

Oberhalb der Schnittstelle befindet sich die LED P10. Sie gibt Auskunft über den Status der Spannungsversorgung. Folgende Zustände zeigt die LED an:

Spannungsversorgung 3:
LED Spannungsbuchse