Bestimmungsgemäße Verwendung
Die CP-Link-4-Senderbox CU8803-000x ist für die Hutschienenmontage in Schaltschränken der Maschinen- und Anlagentechnik konzipiert. Sie dient dem Betrieb eines Control Panels CP29xx-0010, CP39xx-0010 oder CPX39xx-0010 in bis zu 100 m Entfernung des Industrie-PCs. Die Senderbox kann in explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt werden und ist ATEX und IECEx zertifiziert.
Die Senderbox ist für ein Arbeitsumfeld entwickelt, welches der Schutzart IP20 genügt. Es besteht Fingerschutz und Schutz gegen feste Fremdkörper bis 12,5 mm. Es besteht kein Schutz gegen Wasser. Der Betrieb der Geräte in nasser und staubiger Umgebung ist nicht gestattet.
Die angegebenen Grenzwerte für technische Daten müssen eingehalten werden.
Die Senderbox ist innerhalb der dokumentierten Betriebsbedingungen einsetzbar.
Nicht bestimmungsgemäße Verwendung
Setzen Sie die Senderbox nicht außerhalb der dokumentierten Betriebsbedingungen ein.