AT-Kommandos verwenden
Der LTE-Stick kann auch mit Hilfe von AT-Kommandos über ein Tool wie beispielsweise PuTTY konfiguriert werden. Die Auflistung der unteren AT-Kommandos ist nicht umfassend und beschränkt sich auf die wichtigsten Befehle.
Prüfen, ob die SIM-Karte bereits entsperrt ist:AT+CPIN?Ausgabe:+CPIN: SIM PIN Karte ist noch gesperrt.+CPIN: READY Karte ist nicht mehr gesperrt.
PIN eingeben, wenn die SIM-Karte noch zu entsperren ist:AT+CPIN=<your pin>
Wenn die SIM-Karte entsperrt ist, kann durch folgenden Befehl die PIN-Abfrage deaktiviert werden:AT+CLCK=“SC“,0,“<your pin>“
Um die PIN-Abfrage nach einem Neustart des Sticks wieder zu aktivieren:AT+CLCK=“SC“,1,“<your pin>“
Neue PIN vergeben:AT+CPWD=”SC”,”<pin old>”,”<pin new>”
Bereits eingetragene APNs auf dem Stick anzeigen:at +cgdcont?Ausgabe:+CGDCONT: 1,"IPV4V6","internet.telekom","0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0",0,0,0,0+CGDCONT: 2,"IPV4V6","internet.beckhoff","0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0",0,0,0,0
Neue APNs eintragen:at+cgdcont= Index(max24),"IP","your apn"Beispiel:at+cgdcont=1,"IPV4V6","internet.telekom"
APN löschen:at+cgdcont=<select Index>