Unter TwinCAT verwenden

Der LTE-Stick kann auch unter TwinCAT verwendet werden, um beispielsweise Kurznachrichten (SMS) mit Hilfe des Bausteins SendSMS aus TwinCAT heraus zu verschicken. Dazu ist der COM-Port des LTE-Sticks erforderlich, der im Windows-Gerätemanager eingesehen werden kann.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie den Device Manager.
2. Klicken Sie doppelt auf das Gerät ACS HS-USB Modem.
3. Klicken Sie auf die Registerkarte Modem. Der COM-Port des LTE-Sticks wird unter Port angezeigt..
Unter TwinCAT verwenden 1:
4. Über diesen COM-Port kann der LTE-Stick unter TwinCAT angesprochen werden.
Der COM-Port kann in dem Fall über die TwinCAT Function TF6340 verbunden werden. Die Function TF6350 bringt die SMS-Funktionalität mit Hilfe von Funktionsbausteinen an die Maschine.
Unter TwinCAT verwenden 2: